EPIC LS1/M23 BCMD 1MM AU 0,14-1,0 (100) EPIC LS1/M23 BCMD 1MM AU 0,14-1,0 (100) 74034500 EPIC® contacten voor M23, LS1, passend en gekwalificeerd
EPIC LS1 A 2MM CONTACT REMOVAL TOOL EPIC LS1 A 2MM CONTACT REMOVAL TOOL 75017500 EPIC® Gereedschap en accessoires voor ronde connectoren
SILVYN ADAPTER M23/M20X1.5 SILVYN ADAPTER M23/M20X1.5 55001312 EPIC® accessoires voor circulaire connectoren, passend en gekwalificeerd
EPIC SIGNAL M23 D6 N 9,5-13,5 (20) EPIC SIGNAL M23 D6 N 9,5-13,5 (20) 72044010 EPIC® M23 signal kabelconnector met wartelmoer
EPIC POWER LS1 F6 3+PE+4 10,5-15,5 (20) EPIC POWER LS1 F6 3+PE+4 10,5-15,5 (20) 73000011 EPIC® LS1 vermogenstekker koppeling voor stiftcontacten voor kabelverlengingen
EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 K 7,5-15,5 (5) EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 K 7,5-15,5 (5) 76124000 EPIC® LS1 Power-kabelconnector met wartelmoer
EPIC POWER LS1 A6 3+PE+4 K (5) EPIC POWER LS1 A6 3+PE+4 K (5) 76084000 EPIC® LS1 Voedingsconnector chassideel met buscontacten
EPIC M17 counter nut M18x0,75 EPIC M17 counter nut M18x0,75 44423148 EPIC® M17 accessoires voor de M17 serie cirkelvormige connector
EPIC CRIMP TOOL DIGITAL SMALL EPIC CRIMP TOOL DIGITAL SMALL 11148004 EPIC® M17 gereedschappen voor de M17 serie cirkelvormige connector
EPIC POWER M17 D6 5+PE M 3,5-11 (5) EPIC POWER M17 D6 5+PE M 3,5-11 (5) 44423056 EPIC® M17 POWER kabelaansluiting voor kabelverlengingen
LS3 D6 3+PE+4 17,0-25,0 (1) LS3 D6 3+PE+4 17,0-25,0 (1) 44429346 EPIC® LS3 kabelaansluiting voor vrouwelijke contacten
EPIC POWER LS1.5 D BCM 3,6MM AU 6,0-10,0 EPIC POWER LS1.5 D BCM 3,6MM AU 6,0-10,0 44429321 EPIC® POWER LS1.5 vrouwelijke contacten voor cirkelvormige connectoren maat 1,5
EPIC POWER LS1.5 D6 3+PE+4 14,0-20,5 (1) EPIC POWER LS1.5 D6 3+PE+4 14,0-20,5 (1) 44429314 EPIC® LS1.5 kabelaansluiting voor vrouwelijke contacten met wartelmoer
EPIC POWER LS1.5 A1 3+PE+4 (1) EPIC POWER LS1.5 A1 3+PE+4 (1) 44429309 EPIC® LS1.5 basisplaat voor paneel voor mannelijke contacten
EPIC POWERLOCK WIRE SLEEVE SET 70 (1) EPIC POWERLOCK WIRE SLEEVE SET 70 (1) 44420246 EPIC®-accessoires voor POWERLOCK connector
EPIC POWERLOCK D6 S L1/RD M40 (1) EPIC POWERLOCK D6 S L1/RD M40 (1) 44420305 EPIC®POWERLOCK kabelaansluiting 400A voor schroefverbindingen tot max. 120mm²
EPIC POWERLOCK A6 S L3/GY QP M12 (1) EPIC POWERLOCK A6 S L3/GY QP M12 (1) 44420281 EPIC®POWERLOCK basisplaat voor paneel 400A voor schroefverbindingen tot max. 120mm²
EPIC POWERLOCK QP S M12 (1) EPIC POWERLOCK QP S M12 (1) 44420242 EPIC® POWERLOCK 400A schroefcontacten van 50mm² tot max. 120mm²
EPIC POWERLOCK A1 S PE/GN SP M12 (1) EPIC POWERLOCK A1 S PE/GN SP M12 (1) 44420272 EPIC®POWERLOCK basisplaat voor paneel aftapplug 400A voor schroefverbindingen tot max. 120mm²