EPIC®-contacten voor cirkelvormige connectoren

EPIC® contacten voor M23, LS1, passend en gekwalificeerd

Made in Germany

cRUus VDE gekeurd

Artikelnummer Artikelbenaming Omschrijving Geschikt voor Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Mannelijke contacten
74033001
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² LSI A1, A3, G5 10
74033000
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² LSI A1, A3, G5 100
74034001
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² LS1 F6, F7 10
74034000
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² LS1 F6, F7 100
74033101
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 mm krimpcontact pen 0,5-2,5 mm² LSI A1, A3, G5 10
74033100
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 mm krimpcontact pen 0,5-2,5 mm² LSI A1, A3, G5 100
74034101
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 mm krimpcontact pen 0,5-2,5 mm² LS1 F6, F7 10
74034100
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 mm krimpcontact pen 0,5-2,5 mm² LS1 F6, F7 100
44420103
POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.0 2 mm krimpcontact pen 4,0 mm² LS1 F6, F7 100
Mannelijke contacten
72400001
SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² M23-binnenwerken (geen D-Sub) 10
72400000
SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² M23-binnenwerken (geen D-Sub) 100
72402001
SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0 1mm Stift löt bis 1mm² M23-binnenwerken (geen D-Sub) 10
72402000
SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0 1mm Stift löt bis 1mm² M23-binnenwerken (geen D-Sub) 100
72401000
M23 SCM 2mm AU 1.0-2.5 2mm Stift crimp 1,0-2,5mm² M23-binnenwerken (geen D-Sub) 100
72403100
SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5 2mm Stift löt bis 2,5mm² M23-binnenwerken (geen D-Sub) 10
72403000
SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5 2mm Stift löt bis 2,5mm² M23-binnenwerken (geen D-Sub) 100
Vrouwelijke contacten
74020601
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 1mm Buchse Schlitz 0,14-1,0mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 10
74200600
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 1mm Buchse Schlitz 0,14-1,0mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 100
72402601
SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 1mm Buchse Schlitz löt bis 1mm² M23-binnenwerken (geen D-Sub) 10
72402600
SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 1mm Buchse Schlitz löt bis 1mm² M23-binnenwerken (geen D-Sub) 100
72401601
SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,5 2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm² M23-binnenwerken (geen D-Sub) 10
72401600
- 2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm² M23-binnenwerken (geen D-Sub) 100
72404100
SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 2mm Buchse löt bis 2,5mm² M23-binnenwerken (geen D-Sub) 10
72404000
SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 2mm Buchse löt bis 2,5mm² M23-binnenwerken (geen D-Sub) 100
74034501
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 10
74034500
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 100
44420104
POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 2 mm krimpcontact bus (hyperboloïd) 4 mm² voor type D6, A6 10
44420105
POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 2 mm krimpcontact bus (hyperboloïd) 4 mm² voor type D6, A6 100
44429001
POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE 2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm² LS1 D6, A6 1
44429370
POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 2 mm krimpcontact bus (klemveer) 0,5-2,5 mm² LS1 D6, A6 100
2 mm contacten, bus, krimp
44429371
POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 2 mm krimpcontact bus (klemveer) 0,5-2,5 mm² LS1 D6, A6 10

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Insteekcontact industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contact voor industriële connector

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.