EPIC® M17 Contacten

Contacten, gereedschappen, accessoires voor cirkelvormige connectors

EPIC® M17 contacten voor de M17 serie cirkelvormige connector

Made in Germany

Artikelnummer Artikelbeschrijving Omschrijving Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
0,6 mm contacten, bus, krimp
44423125
M17 BCM 0,6mm 0,06-0,25 0,06-0,25mm² 10
44423126
M17 BCM 0,6 mm 0,14 - 0,34 0,14 - 0,34 mm² 10
44423127
M17 BCM 0,6mm 0,34-0,5 0,34-0,5mm² 10
1 mm contacten, bus, krimp
44423122
M17 BCM 1mm 0,06-0,25 0,06-0,25mm² 10
44423123
M17 BCM 1mm 0,34-0,5 0,34-0,5mm² 10
44423124
M17 BCM 1mm 0,5-1,0 0,5-1,0mm² 10
2 mm contacten, bus, krimp
44423120
M17 BCM 2mm 0,25-1,0 0,25-1,0mm² 10
44423121
M17 BCM 2mm 1,0-2,5 1,0-2,5mm² 10
0,6 mm contacten, pen, krimp
44423133
M17 SCM 0,6mm 0,06-0,25 0,06-0,25mm² 10
44423134
M17 SCM 0,6mm 0,14-0,34 0,14 - 0,34 mm² 10
44423135
M17 SCM 0,6mm 0,34-0,5 0,34-0,5mm² 10
1 mm contacten, pen, krimp
44423130
M17 SCM 1mm 0,06-0,25 0,06-0,25mm² 10
44423131
M17 SCM 1mm 0,34-0,5 0,34-0,5mm² 10
44423132
M17 SCM 1mm 0,5-1,0 - 10
2 mm contacten, pen, krimp
44423128
M17 SCM 2mm 0,25-1,0 0,25-1,0mm² 10
44423129
M17 SCM 2mm 1,0-2,5 1,0-2,5mm² 10

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Insteekcontact industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contact voor industriële connector

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.