EPIC® POWER LS1 contacten mannelijk

Contacten, gereedschappen, accessoires voor cirkelvormige connectors

EPIC® POWER LS1 contacten mannelijk

  • Alle contacten zijn hoogwaardig verguld
  • De contacten zijn ontworpen voor een groot doorsnede-bereik, daardoor zijn er minder varianten

Goede chemische bestendigheid Groot klembereik Corrosiebestendig Maximale bescherming tegen vibratie Mechanische weerstand Oliebestendig Optimale trekontlasting Robuust Betrouwbaar

Artikelnummer Artikelbenaming Omschrijving Geschikt voor Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
1mm contacts, male, crimp
74033001
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² LSI A1, A3, G5 10
74033000
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² LSI A1, A3, G5 100
74034001
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² LS1 F6, F7 10
74034000
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² LS1 F6, F7 100
2mm contacts, male, crimp
74033101
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 mm krimpcontact pen 0,5-2,5 mm² LSI A1, A3, G5 10
74033100
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 mm krimpcontact pen 0,5-2,5 mm² LSI A1, A3, G5 100
74034101
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 mm krimpcontact pen 0,5-2,5 mm² LS1 F6, F7 10
74034100
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 mm krimpcontact pen 0,5-2,5 mm² LS1 F6, F7 100
44420103
POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.0 2 mm krimpcontact pen 4,0 mm² LS1 F6, F7 100

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.