EPIC® POWER LS1 contacten vrouwelijk

Contacten, gereedschappen, accessoires voor cirkelvormige connectors

EPIC® POWER LS1 contacten vrouwelijk

  • Alle contacten zijn hoogwaardig verguld
  • De contacten zijn ontworpen voor een groot doorsnede-bereik, daardoor zijn er minder varianten
  • Made in Germany

Goede chemische bestendigheid Groot klembereik Corrosiebestendig Maximale bescherming tegen vibratie Mechanische weerstand Oliebestendig Optimale trekontlasting Robuust Betrouwbaar

Artikelnummer Artikelbenaming Omschrijving Geschikt voor Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
1mm contacts, female, crimp
74020601
- 1mm Buchse Schlitz 0,14-1,0mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 10
74200600
- 1mm Buchse Schlitz 0,14-1,0mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 100
74034501
- 1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 10
74034500
- 1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 100
2mm contacts, female, crimp
44429371
- 2 mm krimpcontact bus (klemveer) 0,5-2,5 mm² LS1 D6, A6 10
44429370
POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 2 mm krimpcontact bus (klemveer) 0,5-2,5 mm² LS1 D6, A6 -
44420104
POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 2 mm krimpcontact bus (hyperboloïd) 4 mm² voor type D6, A6 -
44420105
POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 2 mm krimpcontact bus (hyperboloïd) 4 mm² voor type D6, A6 -
44429001
POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE 2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm² LS1 D6, A6 -

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.