EPIC® LS1 Kits 6-polig

CE cRUus VDE gekeurd

Made in Germany; Kant-en-klare kits met compatibele onderdelen; Bestellen zonder zorgen; Geen verkeerde bestellingen

Technische specificaties

Classificatie ETIM 5

Classificatie ETIM 6

Toegestane spanning (V)
630 V (2 mm contacten)

Toegestane stroom (A)
26A/3+PE+4, 25A/5+PE (2mm contacten)

Aantal contacten
5 + PE

Kenmerken

  • Pinconfiguratie 5+PE, female
  • Gedraaide krimpcontacten 0,5 - 2,5 mm² zijn inbegrepen
  • D6 stekerhuis recht, klembereik 7,5 - 15,5 mm
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
75009690
1
EPIC POWER LS1 KIT A1 5+PE K (1)

Kenmerken

  • Pinconfiguratie 5+PE, male
  • Gedraaide krimpcontacten 0,5 - 2,5 mm² zijn inbegrepen
  • A1chassisdeel recht, 4-gats montage
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
75009691
1
EPIC POWER LS1 KIT A3 5+PE K (1)

Kenmerken

  • Pinconfiguratie 5+PE, male
  • Gedraaide krimpcontacten 0,5 - 2,5 mm² zijn inbegrepen
  • A3-chassisdeel haaks, draaibaar, 4-gats montage
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
25009692
1
EPIC POWER LS1 KIT F6 5+PE K (1)

Kenmerken

  • Pinconfiguratie 5+PE, male
  • Gedraaide krimpcontacten 0,5 - 2,5 mm² zijn inbegrepen
  • F6 koppelsteker recht , klembereik 7,5 - 15,5 mm
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
75009693
1

Kenmerken

  • TWIST snelvergrendelingstechnologie
  • Stekker met 1/4 omwenteling veilig vergrendeld
  • Trilbestendig
  • Kan niet worden gecombineerd met EPIC® standaardinbouwdozen/koppelingsstekkers
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
24441293
1