EPIC® LS1 Kits 8-polig

CE cRUus VDE gekeurd

Bestellen zonder zorgen; Geen verkeerde bestellingen; Made in Germany; Kant-en-klare kits met compatibele onderdelen

Technische specificaties

Classificatie ETIM 5

Classificatie ETIM 6

Toegestane spanning (V)

Toegestane stroom (A)

Aantal contacten
3 + PE + 4

EPIC POWER LS1 KIT D6 3+PE+4 K (1)

Kenmerken

  • Pinconfiguratie 3+PE+4, female
  • Gedraaide krimpcontacten 0,5 - 2,5 mm² en 0,14 - 1,0 zijn inbegrepen
  • D6 stekerhuis recht, klembereik 7,5 - 15,5 mm
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
75009694
1
EPIC POWER LS1 KIT A1 3+PE+4 K (1)

Kenmerken

  • Pinconfiguratie 3+PE+4, male
  • Gedraaide krimpcontacten 0,5 - 2,5 mm² en 0,14 - 1,0 zijn inbegrepen
  • A1chassisdeel recht, 4-gats montage
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
75009695
1
EPIC POWER LS1 KIT A3 3+PE+4 K (1)

Kenmerken

  • Pinconfiguratie 3+PE+4, male
  • Gedraaide krimpcontacten 0,5 - 2,5 mm² en 0,14 - 1,0 zijn inbegrepen
  • A3-chassisdeel haaks, draaibaar, 4-gats montage
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
25009696
1
EPIC POWER LS1 KIT F6 3+PE+4 K (1)

Kenmerken

  • Pinconfiguratie 3+PE+4, male
  • Gedraaide krimpcontacten 0,5 - 2,5 mm² en 0,14 - 1,0 zijn inbegrepen
  • F6 koppelsteker recht , klembereik 7,5 - 15,5 mm
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
75009697
1
EPIC POWER LS1 KIT D6 3+PE+4 K TWIST

Kenmerken

  • TWIST snelvergrendelingstechnologie
  • Stekker met 1/4 omwenteling veilig vergrendeld
  • Trilbestendig
  • Kan niet worden gecombineerd met EPIC® standaardinbouwdozen/koppelingsstekkers
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
24441294
1