EPIC® POWER LS1 D6 (korte bouwvorm)

Ronde connectoren voor encoder/resolver-toepassingen

EPIC® LS1 Power-kabelconnector kort met wartelmoer

  • Kortere uitvoering voor kabels die gemakkelijk te monteren zijn
  • Made in Germany

Engineering Windenergie Goede chemische bestendigheid Corrosiebestendig Maximale bescherming tegen vibratie Mechanische weerstand Montagetijd Optimale trekontlasting Benodigde ruimte Robuust Geïntegreerde SKINTOP® kabelwartel Stoorsignalen Waterdicht Groot aantal keurmerken

CE VDE cRUus EAC

Artikelnummer Artikelbeschrijving Contacten inbegrepen Klembereik min Klembereik max Klembereik in mm Pinconfiguratie Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
LS1 D6 Rondsteker korte bouwvorm 6-polig female
73000028
LS1 D6 6 8,5 11 8,5 - 11 5+PE 5
73000030
LS1 D6 - 8,5 11 8,5 - 11 5+PE 20
73000029
LS1 D6 6 10,5 15,5 10,5 - 15,5 5+PE 5
73000031
LS1 D6 - 10,5 15,5 10,5 - 15,5 5+PE 20
76123100
LS1 D6 6 7,5 15,5 7,5 - 15,5 5+PE 5
76123610
LS1 D6 - 7,5 15,5 7,5 - 15,5 5+PE 20
LS1 D6 Rondsteker korte bouwvorm 8-polig female
73000024
LS1 D6 8 8,5 11 8,5 - 11 3+PE+4 5
73000026
LS1 D6 - 8,5 11 8,5 - 11 3+PE+4 20
73000025
LS1 D6 8 10,5 15,5 10,5 - 15,5 3+PE+4 5
73000027
LS1 D6 - 10,5 15,5 10,5 - 15,5 3+PE+4 20
76124100
LS1 D6 8 7,5 15,5 7,5 - 15,5 3+PE+4 5
76124610
LS1 D6 - 7,5 15,5 7,5 - 15,5 3+PE+4 20

Voordelen

  • Groot vermogen bij de kleinste inbouwruimte, optimale oplossing voor elektromotoren
  • EMC-geoptimaliseerd ontwerp
  • Veilig voor vele toepassingen dankzij hoge beschermklasse

Toepassing

  • Installatietechniek
  • Servo-aandrijfsystemen en servokabels

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Ronde connector (industrieconnector)

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ronde connector (industriële connector)

Toegestane spanning (V)

  • 630 V (2 mm contacten)
  • 250 V (1 mm contacten)

Toegestane piekspanning

  • 6 kV (2 mm contacten)
  • 4 kV (1 mm contacten)

Toegestane stroom (A)

  • 26A/3+PE+4, 25A/5+PE (2mm contacten)
  • 7 A (1 mm contacten)

Verontreinigingsgraad

  • 3

Contactweerstand

  • < 4 mOhm

Contacten

  • Verguld messing

Aantal contacten

  • 3+PE+4(2mm/1mm)
  • 5+PE(2mm)

Aansluitmethode

  • Krimpafwerking: 0,5 - 4,0 mm² (2 mm contacten)
  • Krimpen: 0,14 - 1,0 mm² (1 mm contacten)

Materiaal

  • Behuizing: vernikkeld gietzink, vernikkeld messing
    Binnenwerk: PA,
    Afdichting: FPM

Veiligheidsklasse

  • IP68 (10h/1m)

Insteekcycli

  • 500

VDE gekeurd

  • Gecertificeerde productiecontrole: VDE-REG. nr. B25
  • UL-Listed (E-File E249137)

Temperatuurbereik

  • -25°C tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.