EPIC® POWER LS1.5 contacten mannelijk

Contacten, gereedschappen, accessoires voor cirkelvormige connectors

EPIC® POWER LS1.5 mannelijke contacten voor cirkelvormige connectoren maat 1,5

  • Alle contacten zijn hoogwaardig verguld
  • Door de hoge mechanische belastbaarheid bij servotoepassingen zijn de contacten enkel verkrijgbaar als krimpcontact
  • Made in Germany

Goede chemische bestendigheid Corrosiebestendig Mechanische weerstand Optimale trekontlasting Robuust Betrouwbaar

Artikelnummer Artikelbenaming Omschrijving Geschikt voor Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
3,6 mm pencontacten
44429334
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 0,75-1,5 3,6mm pen 0,75-1,5 voor type A1, A3 10
44429335
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5 3,6mm pen 1,0-2,5mm² voor type A1, A3 10
44429337
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0 3,6mm pen 4,0-6,0mm² voor type A1, A3 10
44429338
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0 3,6mm pen 6,0-10,0mm² voor type A1, A3 10
44429326
LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5 3,6mm pen 1,0-2,5mm² voor type F6 10
44429327
LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 2,5-4,0 3,6mm pen 2,5-4,0mm² voor type F6 10
44429328
LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0 3,6mm pen 4,0-6,0mm² voor type F6 10
44429329
 LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0 3,6mm pen 6,0-10,0mm² voor type F6 10
2 mm pencontacten
44429339
LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,14-0,25 2mm pen 0,14-0,25mm² voor type A1, A3 10
44429340
LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,25-1,0 2mm pen 0,25-1,0mm² voor type A1, A3 10
44429341
LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,75-1,5 2mm pen 0,75-1,5mm² voor type A1, A3 10
44429342
LS1.5 A SCEM 2MM AU 1,0-2,5 2mm pen 1,0-2,5mm² voor type A1, A3 10
44429343
LS1.5 A SCEM 2MM AU 4,0 2mm pen 2,5-4,0mm² voor type A1, A3 10
44429330
LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,25-1,0 2mm pen 0,25-1,0mm² voor type F6 10
44429331
LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,75-1,5 2mm pen 0,75-1,5mm² voor type F6 10
44429332
LS1.5 F SCEM 2MM AU 1,0-2,5 2mm pen 1,0-2,5mm² voor type F6 10
44429333
LS1.5 F SCEM 2MM AU 2,5-4,0 2mm pen 2,5-4,0mm² voor type F6 10

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Insteekcontact industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contact voor industriële connector

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.