EPIC® POWER LS1.5 contacten vrouwelijk

Contacten, gereedschappen, accessoires voor cirkelvormige connectors

EPIC® POWER LS1.5 vrouwelijke contacten voor cirkelvormige connectoren maat 1,5

  • Alle contacten zijn hoogwaardig verguld
  • Sleufcontacten met externe drukveer
  • Made in Germany

Goede chemische bestendigheid Corrosiebestendig Mechanische weerstand Optimale trekontlasting Robuust Betrouwbaar

Artikelnummer Artikelbenaming Omschrijving Geschikt voor Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
3,6 mm buscontacten
44429318
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 1,0-2,5 3,6mm bus 1,0-2,5mm² voor type D6, A6 10
44429319
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 2,5-4,0 3,6mm bus 2,5-4,0mm² voor type D6, A6 10
44429320
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 4,0-6,0 3,6mm bus 4,0-6,0mm² voor type D6, A6 10
44429321
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 6,0-10,0 3,6mm bus 6,0-10,0mm² voor type D6, A6 10
2 mm buscontacten
44429322
LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,25-1,0 2mm bus 0,25-1,0mm² voor type D6, A6 10
44429323
LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,75-1,5 2mm bus 0,75-1,5mm² voor type D6, A6 10
44429324
LS1.5 D BCEM 2MM AU 1,0-2,5 2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm² voor type D6, A6 10
44429325
LS1.5 D BCEM 2MM AU 4,0 2 mm bus 4,0 mm² voor type D6, A6 10

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Insteekcontact industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contact voor industriële connector

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.