EPIC® POWER LS1.5 gereedschap

Contacten, gereedschappen, accessoires voor cirkelvormige connectors

EPIC® POWER LS1.5 gereedschap voor cirkelvormige connectoren maat 1,5

  • Universele 4-punts krimptang
  • 2 verschillende krimptangen voor contacten tot 6mm² en vanaf 6mm²
Artikelnummer Artikelbenaming Omschrijving Omschrijving Geschikt voor Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Krimptang
44429367
LS1.5 Krimptang 0.08 - 6.0 4-doornige digitale krimptang inclusief positioneerhulp 0,14 - 6,0 mm² voor LS1.5, LS3 1
44429368
LS1.5 Krimptang 6.0 - 10.0 4-doornige digitale krimptang inclusief positioneerhulp 6,0 - 10,0 mm² voor LS1.5 1

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Persgereedschap, kabelschoenen/verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.