EPIC® POWER LS3 contacten mannelijk

Contacten, gereedschappen, accessoires voor cirkelvormige connectors

EPIC® POWER LS3 mannelijke contacten voor cirkelvormige connectoren maat 3

  • Door de hoge mechanische belastbaarheid bij servotoepassingen zijn de contacten enkel verkrijgbaar als krimpcontact
  • Voedingscontacten zijn verzilverd, signaalcontacten zijn verguld
  • Made in Germany

Mechanische weerstand Optimale trekontlasting Betrouwbaar

Artikelnummer Artikelbenaming Omschrijving Geschikt voor Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
EPIC® POWER LS3 contacten mannelijk
44429360
LS3 A, F SCEM 10MM AG 10 10mm pen 10mm² voor type A1, F6 4
44429361
LS3 A, F SCEM 10MM AG 16 10mm pen 16mm² voor type A1, F6 4
44429362
LS3 A, F SCEM 10MM AG 25 10mm pen 25mm² voor type A1, F6 4
44429363
LS3 A, F SCEM 10MM AG 35 10mm pen 35mm² voor type A1, F6 4
44429364
LS3 A, F SCEM 10MM AG 50 10mm pen 50mm² voor type A1, F6 4
44429365
LS3 A, F SCEM 1.6MM AU 0.75-1.5 1,6mm pen 0,75-1,5mm² voor type A1, F6 4

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Insteekcontact industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contact voor industriële connector

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.