EPIC® M12L/K contacten

Contacten met meervoudige sleuf en markering van de geleiderdoorsnede, voor voedingsconnector EPIC® POWER M12L en M12K

Contact is niet hetzelfde contact! Opdat onze geminiaturiseerde voedingsconnectoren EPIC® POWER M12L en M12 K uw dienst correct kunnen vervullen, zijn duurzame contacten vereist die een maximaal contact op de connector creëren en de overgangsweerstanden laag houden. En voilà, hier zijn ze!

Made in Germany

Artikelnummer Artikelbeschrijving Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
44423183
- 10
44423189
- 100
44423180
- 10
44423186
- 100
44423185
- 10
44423191
- 100
44423182
- 10
44423188
- 100
44423412
Solderen 100
44423414
Solderen 100

Voordelen

  • Met verbeterd contact door meerdere slots.
  • Een eenduidige markering van de maximale geleiderdoorsnede voorkomt verkeerde montage.
  • Met corrosiebestendige goudcoating voor lage contactweerstand en lange levensduur van het product.
  • Geschikt voor geleiderdoorsneden tot 2,5 mm².

Toepassing

  • Voor gebruik met de circulaire connectoren EPIC® POWER M12L en M12K.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Insteekcontact industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contact voor industriële connector

Aansluitmethode

  • 0,75 mm² - 2,5 mm²

Materiaal

  • Verguld messing CuZn / Au

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.