EPIC® POWER M12 630V chassisdeel

Ronde connectoren voor encoder/resolver-toepassingen

EPIC® M12 POWER basis voor paneelmontage, 630V en 12A, schroefverbinding 0,75-1,5mm²

  • Eenvoudig in bestaande schroefdraad te schroeven
  • Made in Germany

Benodigde ruimte

cRUus

Artikelnummer Artikelbeschrijving Bevestiging Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
44423144
Chassisdeel recht met pencontacten M20 (schroef aansluiting) 1
44423145
Chassisdeel recht met buscontacten M20 (schroef aansluiting) 1
44423146
Chassisdeel recht met pencontacten M16 (met draden 4xAWG16/0,2m) 1
44423147
Chassisdeel recht met buscontacten M16 (met draden 4xAWG16/0,2m) 1

Voordelen

  • Standaard M20 uitvoering met schroefcontacten
  • Kleine M16 uitvoering is reeds voorbedraad
  • Hoogwaardige vergulde contacten

Toepassing

  • Voeding voor kleine apparaten
  • voor 1-fase kabels of 3-fase zonder N

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Ronde connector (industrieconnector)

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ronde connector (industriële connector)

Toegestane spanning (V)

  • 630 V

Toegestane piekspanning

  • 6 kV

Toegestane stroom (A)

  • 12 A

Verontreinigingsgraad

  • 3

Contactweerstand

  • < 3 mOhm

Aantal contacten

  • 3 + PE
  • S-gecodeerd

Aansluitmethode

  • Schroeven: 0,75 - 1,5mm²
  • met 0,2 m PP-draad, 4x1,5mm²

Veiligheidsklasse

  • IP 67

Insteekcycli

  • 100

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +85°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.