EPIC® POWER M12 630V rondsteker

Ronde connectoren voor encoder/resolver-toepassingen

EPIC® M12 stroomkabel-connector, 630V and 12A, schroefverbinding 0,75-1,5mm²

  • kleinste voedingsconnector
  • Made in Germany

Lichtgewicht Benodigde ruimte Waterdicht

cRUus

Artikelnummer Artikelbeschrijving Klembereik min Klembereik max Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
44423140
M12 Rondsteker recht met pencontacten 8 10 1
44423141
M12 rondsteker recht met buscontacten 8 10 1
44423142
M12 Rondsteker haaks met pencontacten 8 10 1
44423143
M12 Rondsteker haaks met buscontacten 8 10 1

Voordelen

  • Voor het aansluiten heeft u slechts een schroevendraaier nodig
  • Compact en ruimtebesparend
  • Hoogwaardige vergulde contacten

Toepassing

  • Voeding voor kleine apparaten
  • voor 1-fase kabels of 3-fase zonder N

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Ronde connector (industrieconnector)

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ronde connector (industriële connector)

Toegestane spanning (V)

  • 630 V

Toegestane piekspanning

  • 6 kV

Toegestane stroom (A)

  • 12 A

Verontreinigingsgraad

  • 3

Contactweerstand

  • < 3 mOhm

Aantal contacten

  • 3 + PE
  • S-gecodeerd

Aansluitmethode

  • Schroeven: 0,75 - 1,5mm²

Veiligheidsklasse

  • IP 67

Insteekcycli

  • 100

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +85°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.