EPIC POWERLOCK QP S M12 (1) EPIC POWERLOCK QP S M12 (1) 44420242 EPIC® POWERLOCK 400A schroefcontacten van 50mm² tot max. 120mm²
EPIC POWERLOCK SP S M12 (1) EPIC POWERLOCK SP S M12 (1) 44420241 EPIC® POWERLOCK 400A schroefcontacten van 50mm² tot max. 120mm²
EPIC POWERLOCK SS 120 (1) EPIC POWERLOCK SS 120 (1) 44420232 EPIC® POWERLOCK 400A schroefcontacten van 50mm² tot max. 120mm²
EPIC POWERLOCK SS 120 (1) EPIC POWERLOCK SS 120 (1) 44420232 EPIC® POWERLOCK 400A schroefcontacten van 50mm² tot max. 120mm²
EPIC POWERLOCK DISCONNECTION TOOL (1) EPIC POWERLOCK DISCONNECTION TOOL (1) 44420243 EPIC® POWERLOCK gereedschap
EPIC POWERLOCK QCM 70 (1) EPIC POWERLOCK QCM 70 (1) 44420292 EPIC® POWERLOCK 660A krimpcontacten van 35mm2 tot max. 240mm²
EPIC POWERLOCK SCM 50 (1) EPIC POWERLOCK SCM 50 (1) 44420294 EPIC® POWERLOCK 660A krimpcontacten van 35mm2 tot max. 240mm²
EPIC POWERLOCK SCM 35 (1) EPIC POWERLOCK SCM 35 (1) 44420293 EPIC® POWERLOCK 660A krimpcontacten van 35mm2 tot max. 240mm²
EPIC POWERLOCK SCM 70 (1) EPIC POWERLOCK SCM 70 (1) 44420295 EPIC® POWERLOCK 660A krimpcontacten van 35mm2 tot max. 240mm²
EPIC POWERLOCK WIRE SLEEVE SET 70 (1) EPIC POWERLOCK WIRE SLEEVE SET 70 (1) 44420246 EPIC® POWERLOCK afdekking en accessoires
EPIC POWERLOCK WIRE SLEEVE SET 50 (1) EPIC POWERLOCK WIRE SLEEVE SET 50 (1) 44420247 EPIC® POWERLOCK afdekking en accessoires
EPIC POWERLOCK QP C M12 (1) EPIC POWERLOCK QP C M12 (1) 44420261 EPIC® POWERLOCK 660A krimpcontacten van 35mm2 tot max. 240mm²
EPIC POWERLOCK F6 C L1/BN M40 (1) EPIC POWERLOCK F6 C L1/BN M40 (1) 44420213 EPIC®POWERLOCK kabel aftapplug 660A voor krimpverbindingen tot max. 240mm²
EPIC POWERLOCK PROTECTION CAP D6 (1) EPIC POWERLOCK PROTECTION CAP D6 (1) 44420251 EPIC® POWERLOCK gereedschap
EPIC POWERLOCK SCM 185 (1) EPIC POWERLOCK SCM 185 (1) 44420234 EPIC® POWERLOCK 660A krimpcontacten van 35mm2 tot max. 240mm²
CRIMPING PLIERS HYDRAULIC V 1311 CRIMPING PLIERS HYDRAULIC V 1311 61795925 V 1311: Hydraulische krimptang voor buiskabelschoenen,10-400 mm², krimpprofiel: hexagonaal, persdruk: 13 t
EPIC POWERLOCK D6 C L1/BN M40 (1) EPIC POWERLOCK D6 C L1/BN M40 (1) 44420218 EPIC®POWERLOCK kabelaansluiting 660A voor krimpverbindingen tot max. 240mm²
H07V2-K 1X1,5 BK H07V2-K 1X1,5 BK 4519011 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H05V2-K 1X1 DBU H05V2-K 1X1 DBU 4515143 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H05V2-K 1X1 DBU H05V2-K 1X1 DBU 4515143 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H07V2-K 1X1,5 BK H07V2-K 1X1,5 BK 4519011 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H07V2-K 1X2,5 BK H07V2-K 1X2,5 BK 4519012 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H07V2-K 1X6 BK H07V2-K 1X6 BK 4519014 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H07V2-K 1X6 GN/YE H07V2-K 1X6 GN/YE 4519004 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H07V2-K 1X2,5 BU H07V2-K 1X2,5 BU 4519022 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H07V2-K 1X6 BU H07V2-K 1X6 BU 4519024 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H05V2-K 1X0,75 DBU H05V2-K 1X0,75 DBU 4515142 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H07V2-K 1X1,5 DBU H07V2-K 1X1,5 DBU 4519141 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H07V2-K 1X1,5 BN H07V2-K 1X1,5 BN 4519031 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H07V2-K 1X6 BN H07V2-K 1X6 BN 4519034 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H07V2-K 1X2,5 GN/YE H07V2-K 1X2,5 GN/YE 4519002 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H05V2-K 1X1 OR H05V2-K 1X1 OR 4515093 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C