EPIC® POWERLOCK schroefcontacten

Contacten, gereedschappen, accessoires voor cirkelvormige connectors

EPIC® POWERLOCK 400A schroefcontacten van 50mm² tot max. 120mm²

  • Stroomsterkte schroefversie max. 400 A
  • Niet aansluiten met een krimptype-stekker (660A)
  • Made in Europe
Artikelnummer Artikelbenaming Omschrijving Geschikt voor VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
M12 draadstang contact, inclusief contactbevestigingspen
Sink - voor uitvoering A1 S
44420241
POWERLOCK SP M12 Pencontact "drain" ', M12 aansluiting  voor type A1 1
Source - voor uitvoering A6 S
44420242
POWERLOCK QP M12 Buscontact "source", M12 aansluiting voor type A6 1
Schroefcontact inclusief contactbevestigingspen
Sink - voor uitvoering F6 S
44420232
POWERLOCK SS 120 120 mm² voor type F6 1
Source - voor uitvoering D6 S
44420237
POWERLOCK QS 120 120 mm² voor type D6 1

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Insteekcontact industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contact voor industriële connector

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.