EPIC® POWERLOCK accessoires

Contacten, gereedschappen, accessoires voor cirkelvormige connectors

EPIC®-accessoires voor POWERLOCK connector

Made in Europe

Artikelnummer Type contact Geschikt voor Omschrijving VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Beschermkappen
44420252
POWERLOCK BESCHERMKAP A1 voor type A1 IP54 1
44420253
POWERLOCK BESCHERMKAP A6 voor type A6 IP54 1
44420251
POWERLOCK BESCHERMKAP D6 voor type D6 IP54 1
44420250
POWERLOCK BESCHERMKAP F6 voor type F6 IP54 1
Reserve-onderdeel: Zelfklemmende borgpin
44420259
POWERLOCK ZELFKLEMMENDE BORGPIN A1, A6 voor type A1, A6 - 1
44420255
POWERLOCK ZELFKLEMMENDE BORGPIN D6 voor type D6 - 1
44420254
POWERLOCK ZELFKLEMMENDE BORGPIN F6 voor type F6 - 1
Adereindhulzen voor POWERLOCK schroefcontact
44420244
POWERLOCK ADERHULS 120 Reserveonderdeel voor POWERLOCK 120 SS/QS-contact 120 mm² 1
44420245
POWERLOCK WIRE SLEEVE SET 95 Reduceerset naar kleinere maat voor POWERLOCK 120 SS/QS-schroefcontacten 95 mm² 1
44420246
POWERLOCK WIRE SLEEVE SET 70 Reduceerset naar kleinere maat voor POWERLOCK 120 SS/QS-schroefcontacten 70 mm² 1
44420247
POWERLOCK WIRE SLEEVE SET 50 Reduceerset naar kleinere maat voor POWERLOCK 120 SS/QS-schroefcontacten 50 mm² 1

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Beschermkap industriële connector

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.