EPIC® POWERLOCK gereedschap

Contacten, gereedschappen, accessoires voor cirkelvormige connectors

EPIC® POWERLOCK afdekking en accessoires

Artikelnummer Artikelbeschrijving Omschrijving VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Gereedschap
44420243
Loskoppelgereedschap voor ingestoken verbinding 1
44420337
Krimptang - 1
44420330
Matrijzen voor krimptang 50 mm² 1
44420331
Matrijzen voor krimptang 70 mm² 1
44420332
Matrijzen voor krimptang 95 mm² 1
44420333
Matrijzen voor krimptang 120 mm² 1
44420334
Matrijzen voor krimptang 150 mm² 1
44420335
Matrijzen voor krimptang 185 mm² 1
44420336
Matrijzen voor krimptang 240 mm² 1

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.