EPIC® POWERLOCK krimpcontacten

Contacten, gereedschappen, accessoires voor cirkelvormige connectors

EPIC® POWERLOCK 660A krimpcontacten van 35mm2 tot max. 240mm²

  • Krimp: max. 660 A
  • Niet combineren met een schroeftype-stekker (400A)
Artikelnummer Artikelbenaming Omschrijving Krimpmatrijs VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
M12 draadstang contact, inclusief contactbevestigingspen
Sink - voor uitvoering A1 C
44420260
POWERLOCK SP M12 Pencontact "drain" ', M12 aansluiting  - 1
Source - voor uitvoering A6 C
44420261
POWERLOCK QP M12 Buscontact "source", M12 aansluiting - 1
Krimpcontact inclusief borgpin
Sink - voor uitvoering F6 C en A1 C
44420293
POWERLOCK SCM 35 35 mm² 35 1
44420294
POWERLOCK SCM 50 50 mm² 50 1
44420295
POWERLOCK SCM 70 70 mm² 70 1
44420231
POWERLOCK SCM 95 95 mm² 95 1
44420233
POWERLOCK SCM 120 120 mm² 120 1
44420256
POWERLOCK SCM 150 150 mm² 150 1
44420234
POWERLOCK SCM 185 185 mm² 185 1
44420235
POWERLOCK SCM 240 240 mm²/300 mm² 240 1
44420339
POWERLOCK SCM 240 NEW 240 mm² 240 1
Krimpcontact inclusief borgpin
Source - voor uitvoering D6 C en A6 C
44420290
POWERLOCK QCM 35 35 mm² 35 1
44420291
POWERLOCK QCM 50 50 mm² 50 1
44420292
POWERLOCK QCM 70 70 mm² 70 1
44420236
POWERLOCK QCM 95 95 mm² 95 1
44420238
POWERLOCK QCM 120 120 mm² 120 1
44420257
POWERLOCK QCM 150 150 mm² 150 1
44420239
POWERLOCK QCM 185 185 mm² 185 1
44420240
POWERLOCK QCM 240 240 mm²/300 mm² 240 1
44420324
POWERLOCK QCM 240 NEW 240 mm² 240 1

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Insteekcontact industriële connector

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.