
- LAPP Benelux
- Producten
- Catalogus
- Industriële connectoren
- Circulaire connectoren
- EPIC® POWERLOCK SCHROEF 400A
EPIC® POWERLOCK SCHROEF 400A
Hardlopers van de categorie


EPIC POWERLOCK D6 S L1/RD M40 (1)
EPIC POWERLOCK D6 S L1/RD M40 (1)
44420305
EPIC®POWERLOCK kabelaansluiting 400A voor schroefverbindingen tot max. 120mm²

EPIC POWERLOCK A6 S L3/GY QP M12 (1)
EPIC POWERLOCK A6 S L3/GY QP M12 (1)
44420281
EPIC®POWERLOCK basisplaat voor paneel 400A voor schroefverbindingen tot max. 120mm²

EPIC POWERLOCK A1 S PE/GN SP M12 (1)
EPIC POWERLOCK A1 S PE/GN SP M12 (1)
44420272
EPIC®POWERLOCK basisplaat voor paneel aftapplug 400A voor schroefverbindingen tot max. 120mm²

EPIC POWERLOCK F6 S L2/BK M40 (1)
EPIC POWERLOCK F6 S L2/BK M40 (1)
44420265
EPIC®POWERLOCK kabelkoppelstuk 400A voor schroefverbindingen tot max. 120mm²

EPIC POWER LS1 F6 3+PE+4 10,5-15,5 (20)
EPIC POWER LS1 F6 3+PE+4 10,5-15,5 (20)
73000011
EPIC® LS1 vermogenstekker koppeling voor stiftcontacten voor kabelverlengingen

EPIC M17 counter nut M18x0,75
EPIC M17 counter nut M18x0,75
44423148
EPIC® M17 accessoires voor de M17 serie cirkelvormige connector

EPIC CRIMP TOOL DIGITAL SMALL
EPIC CRIMP TOOL DIGITAL SMALL
11148004
EPIC® M17 gereedschappen voor de M17 serie cirkelvormige connector

EPIC POWER M17 D6 5+PE M 3,5-11 (5)
EPIC POWER M17 D6 5+PE M 3,5-11 (5)
44423056
EPIC® M17 POWER kabelaansluiting voor kabelverlengingen

EPIC POWER LS1.5 D BCM 3,6MM AU 6,0-10,0
EPIC POWER LS1.5 D BCM 3,6MM AU 6,0-10,0
44429321
EPIC® POWER LS1.5 vrouwelijke contacten voor cirkelvormige connectoren maat 1,5

EPIC POWER LS1.5 D6 3+PE+4 14,0-20,5 (1)
EPIC POWER LS1.5 D6 3+PE+4 14,0-20,5 (1)
44429314
EPIC® LS1.5 kabelaansluiting voor vrouwelijke contacten met wartelmoer

EPIC POWER LS1.5 A1 3+PE+4 (1)
EPIC POWER LS1.5 A1 3+PE+4 (1)
44429309
EPIC® LS1.5 basisplaat voor paneel voor mannelijke contacten

EPIC POWERLOCK QP S M12 (1)
EPIC POWERLOCK QP S M12 (1)
44420242
EPIC® POWERLOCK 400A schroefcontacten van 50mm² tot max. 120mm²

EPIC POWERLOCK F6 C L1/BN M40 (1)
EPIC POWERLOCK F6 C L1/BN M40 (1)
44420213
EPIC®POWERLOCK kabel aftapplug 660A voor krimpverbindingen tot max. 240mm²

EPIC POWERLOCK D6 C L1/RD M40 (1)
EPIC POWERLOCK D6 C L1/RD M40 (1)
44420319
EPIC®POWERLOCK kabelaansluiting 660A voor krimpverbindingen tot max. 240mm²
- EPIC® POWERLOCK A1 S
- EPIC® POWERLOCK A6 S
- EPIC® POWERLOCK D6 S
- EPIC® POWERLOCK F6 S
- POWERLOCK BOX S*