POWERLOCK BOX S*
Ronde connectoren voor encoder/resolver-toepassingen
POWERLOCK BOX 400A versie voor 19 inch sleuf
- Kan worden vergrendeld om ontkoppelen door onbevoegden te voorkomen
- Made in Europe
Voordelen
- Garandeert dat de juiste volgorde wordt aangehouden bij aansluiten en loskoppelen van een connectorset (PE, N, L1, L2, L3)
- Elke kleur heeft een verschillende codering om foutieve aansluiting te voorkomen
- IP 20 beschermd tegen aanraking met de vingers
- Geïntegreerde microschakelaar om met relais of alarmcircuit te verbinden
Toepassing
- Alternatieve energie-installaties
- Voor mobiele en stationaire stroomverdeling
- Voor het aansluiten van motoren, transformatoren en generatoren
- Licht- & geluidtechnologie
Bijzonderheden
- Inbegrepen: contacten met M12 aansluiting
- Kabelconnector voor microschakelaar optioneel
- 19" behuizingen met hoogte-eenheid 2HE/2U
Behuizingen
- afdekklep optioneel
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Ronde connector (industrieconnector)
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-Description: Ronde connector (industriële connector)
-
Toegestane spanning (V)
- 1000 V
-
Toegestane stroom (A)
- Stroomsterkte schroefversie max. 400 A
-
Verontreinigingsgraad
- 3
-
Contacten
- Schroeven: verzilverd messing
-
Aantal contacten
- 4 + PE
-
Aansluitmethode
- Schroefafwerking: 50 - 120 mm²
-
Veiligheidsklasse
- IP 65 (vergrendeld)
-
Insteekcycli
- 500
-
Temperatuurbereik
- -20 °C ... +85 °C
-
- * Handelsproduct, geen Lapp product
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.