EPIC® SIGNAL M23 12-polig binnenwerk geschikt voor printmontage

Inzetstukken voor M23-cirkelvormige connectors

EPIC® inzetstukken 12-weg voor printplaten voor M23 cirkelvormige connectorseries

  • Met soldeercontacten voor PCB's
  • Alleen voor behuizingtypes A1, B1 en B2
  • Made in Germany

Engineering Windenergie Goede chemische bestendigheid Mechanische weerstand Montagetijd Robuust Groot aantal keurmerken

CE

Artikelnummer Artikelbeschrijving Omschrijving Contacten inbegrepen Pinconfiguratie Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Inzetstukken 12polig, E-deel = linksdraaiend (stekkeraanzicht tegen de klok in)
44420107
P-deel + pencontacten, PCB-soldering 12 12 5
44420108
P-deel + buscontacten, PCB-soldering 12 12 5
Inzetstukken 12polig, E-deel = rechtsdraaiend (stekkeraanzicht met de klok mee)
44420066
E-deel + pencontacten, PCB-soldering 12 12 5
44420106
E-deel + buscontacten, PCB-soldering 12 12 5

Voordelen

  • Binnenwerken met soldeercontacten aan de PCB zijde. Ideaal in combinatie met M23-behuizingen type B1/B2 voor wandmontage achterzijde

Toepassing

  • Installatietechniek
  • Meet- en regeltechniek
  • Apparatenbouw

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Contactblok industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contactblok industriële connector

Toegestane spanning (V)

  • volgens IEC 61984: 100 V

Toegestane piekspanning

  • 1,5 kV

Toegestane stroom (A)

  • 7 A

Verontreinigingsgraad

  • 3

Contactweerstand

  • < 4 mOhm

Contacten

  • Verguld messing

Aantal contacten

  • 12
  • 12*1 mm soldeercontacten

Aansluitmethode

  • Soldeerpinnen met Ø 1,0 mm voor PCB-solderen. Pinlengte vanaf de achterste rand van de behuizing B1/B2: 4 mm

Insteekcycli

  • 100

Temperatuurbereik

  • -25°C tot +125°C

  • De binnenwerken zijn geschikt zowel voor pen- als voor buscontacten. Voor een volledige verbinding hebt u één P-deel en één E-deel nodig. P-deel = draairichting naar links (tegen de wijzers van de klok in), E-deel = draairichting naar rechts (met de klok mee)
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.