
EPIC® SIGNAL M23 17-polig binnenwerk geschikt voor printmontage
Inzetstukken voor M23-cirkelvormige connectors
EPIC® inzetstukken 17-polig voor printplaten
- Met soldeercontacten voor PCB's
- Alleen voor behuizingtypes A1, B1 en B2
- Made in Germany
Voordelen
- Binnenwerken met soldeercontacten aan de PCB zijde. Ideaal in combinatie met M23-behuizingen type B1/B2 voor wandmontage achterzijde
Toepassing
- Installatietechniek
- Meet- en regeltechniek
- Apparatenbouw
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Contactblok industriële connector
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Contactblok industriële connector
-
Toegestane spanning (V)
- volgens IEC 61984: 50 V
-
Toegestane piekspanning
- 0,8 kV
Toegestane stroom (A)
- 7 A
-
Verontreinigingsgraad
- 3
-
Contactweerstand
- < 4 mOhm
Contacten
- Verguld messing
-
Aantal contacten
- 17
- 17*1 mm soldeercontacten
-
Aansluitmethode
- Soldeerpinnen met Ø 1,0 mm voor PCB-solderen. Pinlengte vanaf de achterste rand van de behuizing B1/B2: 4 mm
-
Insteekcycli
- 100
-
Temperatuurbereik
- -25°C tot +125°C
-
- De binnenwerken zijn geschikt zowel voor pen- als voor buscontacten. Voor een volledige verbinding hebt u één P-deel en één E-deel nodig. P-deel = draairichting naar links (tegen de wijzers van de klok in), E-deel = draairichting naar rechts (met de klok mee)
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.