
EPIC® SIGNAL M23 17-polig binnenwerk tbv Sub-D contacten (resolver toepassingen)
Inzetstukken voor M23-cirkelvormige connectors
EPIC® M23 Inzetstukken 17-polig D-Sub contacten op spoel voor serie M23 cirkelvormige connectoren
- voor D-Sub contacten op rol
- Voor geautomatiseerde verwerking met een krimpmachine
- Made in Germany
Voordelen
- Efficiënt assembleren door gebruik van Sub-D contacten op spoel
Toepassing
- Installatietechniek
- Meet- en regeltechniek
- Apparatenbouw
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Contactblok industriële connector
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Contactblok industriële connector
-
Toegestane spanning (V)
- volgens IEC 61984: 50 V
-
Toegestane piekspanning
- 0,8 kV
Toegestane stroom (A)
- 4 A
-
Verontreinigingsgraad
- 3
-
Contactweerstand
- < 4 mOhm
Contacten
- Messing, gedeeltelijk verguld
-
Aantal contacten
- 17
- 17*1 mm D-Sub contacten
-
Aansluitmethode
- Krimpen: 0,08 - 0,56 mm²
-
Insteekcycli
- 50
-
Temperatuurbereik
- -25°C tot +125°C
-
- De binnenwerken zijn geschikt zowel voor pen- als voor buscontacten. Voor een volledige verbinding hebt u één P-deel en één E-deel nodig. P-deel = draairichting naar links (tegen de wijzers van de klok in), E-deel = draairichting naar rechts (met de klok mee)
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.