
EPIC® SIGNAL M23 inzetstukken 16-polig
Inzetstukken voor M23-cirkelvormige connectors
EPIC® SIGNAL M23 inzetstukken 16 polig voor M23 serie cirkelvormige connectoren
Made in Germany
Voordelen
- Universele verdere verwerking van de M23 inzetstukken door verschillende verpakkingseenheden. Volledig gemonteerd met geschikte soldeercontacten of ongemonteerd voor individuele montage met krimp- of soldeercontacten
Toepassing
- Installatietechniek
- Meet- en regeltechniek
- Apparatenbouw
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Contactblok industriële connector
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Contactblok industriële connector
-
Toegestane spanning (V)
- volgens IEC 61984: 100 V
-
Toegestane piekspanning
- 1,5 kV
Toegestane stroom (A)
- 7 A
-
Verontreinigingsgraad
- 3
-
Contactweerstand
- < 4 mOhm
Contacten
- Verguld messing
-
Aantal contacten
- 16
- 16*1 mm contacten
-
Aansluitmethode
- Krimpen: 0,14 - 1,0 mm²
- Solderen: t/m max. 1,0 mm²
-
Insteekcycli
- 100
-
VDE gekeurd
- Gecertificeerde productiecontrole: VDE-REG. nr. C24 (volgens EN 61984, SELV volgens DIN VDE 0100-410 moet worden gegarandeerd)
- UL-Listed (E-File E249137)
-
Temperatuurbereik
- -25°C tot +125°C
-
- De binnenwerken zijn geschikt zowel voor pen- als voor buscontacten. Voor een volledige verbinding hebt u één P-deel en één E-deel nodig. P-deel = draairichting naar links (tegen de wijzers van de klok in), E-deel = draairichting naar rechts (met de klok mee)
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.