EPIC® M23 Gereedschappen

Contacten, gereedschappen, accessoires voor ronde connectoren M23

EPIC® gereedschappen voor serie M23 cirkelvormige connectoren

  • Universele 4-punts krimptang
  • Oplosser-zoekfunctie voor snelle veranderingen in het verwerken van andere contacten
  • Made in Germany
Artikelnummer Artikelbeschrijving Omschrijving Opmerking Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
11148300
Zoekfunctie voor krimpgereedschap LS1, M23 - - 1
44420078
M23-hulpmiddel voor verwijderen van binnenwerken For housing type A, B, G - 1
11148004
EPIC® CRIMP TOOL DIGITAL SMALL Krimptang - 1
11148302
EPIC® TOOL LOCATOR DIGITAL D-SUB Positioneerhulp For machined contacts: MH und D-SUB 1.0 mm (0.14 - 1.0 mm²) 1
Gereedschap
11148000
Krimptang Levering in koffer, zonder positioneerhulp - 1
11148001
4-punts digitale krimptang Levering in koffer, zonder positioneerhulp - 1
11148002
Krimpmachine Pneumatisch voor 5 - 10 bar, positioneerhulp niet inbegrepen - 1

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.