EPIC® SIGNAL M23 contacten vrouwelijk

Contacten, gereedschappen, accessoires voor ronde connectoren M23

EPIC® SIGNAL M23 vrouwelijke contacten voor M23 serie cirkelvormige connectoren

  • Alle contacten zijn hoogwaardig verguld
  • De contacten zijn ontworpen voor een groot doorsnede-bereik, daardoor zijn er minder varianten
  • Made in Germany

Goede chemische bestendigheid Corrosiebestendig Mechanische weerstand Oliebestendig Optimale trekontlasting Robuust Betrouwbaar

Artikelnummer Artikelbenaming Omschrijving Geschikt voor Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
44423356
- - - 100
74020601
- 1mm Buchse Schlitz 0,14-1,0mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 10
74200600
- 1mm Buchse Schlitz 0,14-1,0mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 100
72402601
- 1mm Buchse Schlitz löt bis 1mm² M23-binnenwerken (geen D-Sub) 10
72402600
- 1mm Buchse Schlitz löt bis 1mm² M23-binnenwerken (geen D-Sub) 100
74034500
- 1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 100
74034501
- 1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 10
72401601
- 2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm² M23-binnenwerken (geen D-Sub) 10
72401600
- 2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm² M23-binnenwerken (geen D-Sub) 100
72404100
- 2mm Buchse löt bis 2,5mm² M23-binnenwerken (geen D-Sub) 10
72404000
- 2mm Buchse löt bis 2,5mm² M23-binnenwerken (geen D-Sub) 100

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.