EPIC® SIGNAL M23 Kits 17-polig

CE VDE cRUus VDE gekeurd

Bestellen zonder zorgen; Geen verkeerde bestellingen; Made in Germany; Kant-en-klare kits met compatibele onderdelen

Technische specificaties

Classificatie ETIM 5

Classificatie ETIM 6

Toegestane spanning (V)
50 V (1 mm contacten)

Toegestane stroom (A)
7 A (1 mm contacten)

Aantal contacten
17

EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 17P BLMS
EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 17P BLMS

Kenmerken

  • EPIC® M23 17-polig busbinnenwerk soldeer
  • Max. doorsnede 1,0 mm²
  • P-deel, linksdraaiend, tegen de klok in (stekkeraanzicht)
  • D6 stekerhuis recht, klembereik 7,0 - 13,5 mm
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
75009706
1
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 17E SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT A1 N 17E SLM

Kenmerken

  • EPIC® M23 17-polig penbinnenwerk soldeer
  • Max. doorsnede 1,0 mm²
  • E-deel, rechtsdraaiend, met de klok mee (stekkeraanzicht)
  • A1chassisdeel recht, 4-gats montage
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
75009707
1
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 17E SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT A3 N 17E SLM (1)

Kenmerken

  • EPIC® M23 17-polig penbinnenwerk soldeer
  • Max. doorsnede 1,0 mm²
  • E-deel, rechtsdraaiend, met de klok mee (stekkeraanzicht)
  • A3-chassisdeel haaks, draaibaar, 4-gats montage
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
25009708
1
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 17E SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 17E SLM

Kenmerken

  • EPIC® M23 17-polig penbinnenwerk soldeer
  • Max. doorsnede 1,0 mm²
  • E-deel, rechtsdraaiend, met de klok mee (stekkeraanzicht)
  • F6 koppelsteker recht, klembereik 7,0 - 13,5 mm
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
75009709
1