EPIC® SIGNAL M23 Kits 8+1polig

CE VDE cRUus

Bestellen zonder zorgen; Geen verkeerde bestellingen; Made in Germany; Kant-en-klare kits met compatibele onderdelen

Technische specificaties

Classificatie ETIM 5

Toegestane spanning (V)

Toegestane stroom (A)

Aantal contacten
8 + 1

EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 8+1P BLMS
EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 8+1P BLMS

Kenmerken

  • EPIC® M23 8+1-pins busbinnenwerk soldeer
  • Max. doorsnede 1,0 mm² (2 mm Ø contacten max. 2,5 mm²)
  • P-deel, linksdraaiend, tegen de klok in (stekkeraanzicht)
  • D6 stekerhuis recht, klembereik 7,0 - 13,5 mm
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
75009698
1
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 8+1E SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT A1 N 8+1E SLM

Kenmerken

  • EPIC® M23 8+1-pins binnenwerk male, soldeer
  • Max. doorsnede 1,0 mm² (2 mm Ø contacten max. 2,5 mm²)
  • E-deel, rechtsdraaiend, met de klok mee (stekkeraanzicht)
  • A1chassisdeel recht, 4-gats montage
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
75009699
1
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 8+1E SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 8+1E SLM

Kenmerken

  • EPIC® M23 8+1-pins binnenwerk male, soldeer
  • Max. doorsnede 1,0 mm² (2 mm Ø contacten max. 2,5 mm²)
  • E-deel, rechtsdraaiend, met de klok mee (stekkeraanzicht)
  • F6 koppelsteker recht, klembereik 7,0 - 13,5 mm
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
75009701
1