EPIC® afdekplaten

De afdekplaten voor het afdekken van montageuitsparingen die gemaakt zijn voor H-B aanbouwbehuizingen.

Artikelnummer Artikelbeschrijving Omschrijving Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Afdekplaten voor montage-uitsparing H-A en H-B
71180200
H-A 3 voor H-A 3 behuizing voor basisplaat voor paneelmontage 10
10018920
H-B 6 voor H-B 6 montageuitsparing 10
10018921
H-B 10 voor H-B 10 montageuitsparing 10
10018922
H-B 16 voor H-B 16 montageuitsparing 10
10018923
H-B 24 voor H-B 24 montageuitsparing 10

Bijzonderheden

  • Voor het afdekken van openingen die gemaakt zijn in behuizingen voor paneelmontage type H-A en H-B

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002309
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Adapterplaat industriële connectoren

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002309
  • ETIM 6.0 Class-Description: Aapterplaat voor industriële connectoren

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.