EPIC® bevestigingsschroeven

De bevestigingsschroeven kunnen worden gebruikt voor de veilige verbinding van de inzetstukken met de H-A 3 behuizingen.

Reserveonderdeel schroeven voor de bevestiging van EPIC®-binnenwerken in behuizingen

Artikelnummer Artikelbeschrijving Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Bevestigingsschroeven
44423017
Bout met O-ring voor EPIC H-A 3/4, H-D7/8, H-Q 5 10
44423041 Roestvaststalen bout met O-ring voor EPIC® ULTRA H-A 3/4, H-D7/8, H-Q 5 10
44423018
Schroef voor EPIC® STA binnenwerken 10

Toepassing

  • Accessoires voor efficiënt gebruik van EPIC® rechthoekige connectoren

Bijzonderheden

  • Reserveonderdelen voor bevestigen van binnenwerken in H-A 3 behuizingen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Behuizing industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Behuizing voor industriële connector

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.