EPIC® coderingsonderdelen

De codeerstift kan een of meerdere bevestigingsbouten in rechthoekige connectoren vervangen.

Artikelnummer Artikelbeschrijving Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
EPIC® H-A 3/4 Codeerpen
10451400
EPIC® H-A 3/4 codeerpin 50
Codeerpen
10019000
EPIC® Key pin 50
Codeerpin, codeerbus
11281000
EPIC®-geleidingsaansluiting 50
11280000
EPIC®-geleidingspin 50
EPIC® H-Q 12 Codeerpen
44424052 EPIC® H-Q 12 key pin 20
Codeerstift voor H-BE contacten
10436500
EPIC® H-Q codeerelement 100

Toepassing

  • Accessoires voor efficiënt gebruik van EPIC® rechthoekige connectoren

Bijzonderheden

  • De codeerpin of - bus vervangt één of meer bevestigingsschroeven van de binnenwerken. Dit maakt coderen eenvoudig
  • Bij rechthoekige connectorbinnenwerken vervangt de geleidingsbus aan de ene zijde en de geleidingspen aan de andere zijde de bevestigingsbouten. Hierdoor zijn er veel codeermogelijkheden. De connector wordt bovendien perfect geleid, zodat deze niet scheef kan komen te zitten
  • De H-A 3/H-A 4 codeerpin wordt bij deze binnenwerken in een kamer gedrukt in plaats van een buscontact. Het bijbehorende pencontact wordt verwijderd. Dit elimineert een elektrisch contact.
  • Het H-Q 5 coderingselement wordt in plaats van een H-BE buscontact in het isolatielichaam geduwd. Het bijbehorende pencontact wordt verwijder. Dit elimineert een elektrisch contact.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002311
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Codering voor industriële connectoren

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002311
  • ETIM 6.0 Class-Description: Codering voor industriële connectoren

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.