EPIC® ULTRA Protective cover for housing H-B
De beschermkap van thermoplast is geschikt voor gebruik met H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-BA 24 en H-B 32 behuizingen.
Bijzonderheden
- Beschermafdekking voor EPIC® ULTRA behuizingen
- Zonder vasthoudband
- Beschermafdekking van door FDA goedgekeurd materiaal
- Berschermafdekking voor kappen met roestvast stalen hendels en bouten
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Beschermkap industriële connector
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002314
- ETIM 6.0 Class-Description: Beschermkap voor industriële connector
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.