EPIC® H-BE 2.5 gedraaide contacten

Voor binnenwerken en modules van de rechthoekige EPIC®-connectoren

Gedraaide contacten voor rechthoekige connectoren zijn als bus- en pencontacten in verschillende diameters leverbaar.

Keuze uit hoogwaardige vergulde of verzilverde contacten

CSA RU

Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Aderdoorsnede (mm²) Cross-section identification Oppervlak Striplengte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Contacten verzilverd
11190000
H-BE 2.5 gedraaid krimpcontact penbinnenwerk 0.5 - Ag 7.4 100
11195000
H-BE 2.5 gedraaid krimpcontact busbinnenwerk 0.5 - Ag 7.4 100
11190100
H-BE 2.5 gedraaid krimpcontact penbinnenwerk 0.75 - 1 1 Ag 7.4 100
11195100
H-BE 2.5 gedraaid krimpcontact busbinnenwerk 0.75 - 1 1 Ag 7.4 100
11190200
H-BE 2.5 gedraaid krimpcontact penbinnenwerk 1.5 2 Ag 7.4 100
11195200
H-BE 2.5 gedraaid krimpcontact busbinnenwerk 1.5 2 Ag 7.4 100
11190300
H-BE 2.5 gedraaid krimpcontact penbinnenwerk 2.5 3 Ag 7.4 100
11195300
H-BE 2.5 gedraaid krimpcontact busbinnenwerk 2.5 3 Ag 7.4 100
11190400
H-BE 2.5 gedraaid krimpcontact penbinnenwerk 4 - Ag 7.4 100
11195400
H-BE 2.5 gedraaid krimpcontact busbinnenwerk 4 - Ag 7.4 100
Contacten verguld
11190301
H-BE 2.5 gedraaid krimpcontact penbinnenwerk 0.14 - 0.37 2 Au 7.4 100
11190302
H-BE 2.5 gedraaid krimpcontact busbinnenwerk 0.14 - 0.37 2 Au 7.4 100
11192000
H-BE 2.5 gedraaid krimpcontact penbinnenwerk 0.5 - Au 7.4 100
11197000
H-BE 2.5 gedraaid krimpcontact busbinnenwerk 0.5 - Au 7.4 100
11192100
H-BE 2.5 gedraaid krimpcontact penbinnenwerk 0.75 - 1 1 Au 7.4 100
11197100
H-BE 2.5 gedraaid krimpcontact busbinnenwerk 0.75 - 1 1 Au 7.4 100
11192200
H-BE 2.5 gedraaid krimpcontact penbinnenwerk 1.5 2 Au 7.4 100
11197200
H-BE 2.5 gedraaid krimpcontact busbinnenwerk 1.5 2 Au 7.4 100
11192300 H-BE 2.5 gedraaid krimpcontact Stift 2.5 3 Au 7.4 100
11197300 H-BE 2.5 gedraaid krimpcontact busbinnenwerk 2.5 3 Au 7.4 100

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Insteekcontact industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contact voor industriële connector

Materiaal

  • Messing verzilverd CuZn/Ag
  • Verguld messing CuZn / Au

Insteekcycli

  • 500

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.