EPIC H-D 1.6 gedraaide contacten

Voor binnenwerken en modules van de rechthoekige EPIC®-connectoren

Gedraaide EPIC H-D-contacten zijn geschikt voor industriële gegevens en signaaloverdracht. Zilveren of gouden coatings garanderen betrouwbaar contact.

  • Hoogwaardige contacten voor gegevens en signaaloverdracht met 1,6 mm diameter
  • Optioneel zilveren of gouden coating

CSA RU

Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Aderdoorsnede (mm²) Cross-section identification Oppervlak Striplengte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Contacten
13162000
H-D 1.6 gedraaid krimpcontact penbinnenwerk 0.14 - 0.37 1 Ag 8 100
13163000
H-D 1.6 gedraaid krimpcontact busbinnenwerk 0.14 - 0.37 1 Ag 8 100
13162100
H-D 1.6 gedraaid krimpcontact penbinnenwerk 0.5 2 Ag 8 100
13163100
H-D 1.6 gedraaid krimpcontact busbinnenwerk 0.5 2 Ag 8 100
13162200
H-D 1.6 gedraaid krimpcontact penbinnenwerk 0.75 - 1 3 Ag 8 100
13163200
H-D 1.6 gedraaid krimpcontact busbinnenwerk 0.75 - 1 3 Ag 8 100
13162300
H-D 1.6 gedraaid krimpcontact penbinnenwerk 1.5 4 Ag 8 100
13163300
H-D 1.6 gedraaid krimpcontact busbinnenwerk 1.5 4 Ag 8 100
13162400
H-D 1.6 gedraaid krimpcontact penbinnenwerk 2.5 5 Ag 5.8 100
13163400
H-D 1.6 gedraaid krimpcontact busbinnenwerk 2.5 5 Ag 5.8 100
13162500
H-D 1.6 gedraaid krimpcontact penbinnenwerk 0.14 - 0.37 1 Au 8 100
13163500
H-D 1.6 gedraaid krimpcontact busbinnenwerk 0.14 - 0.37 1 Au 8 100
13162600
H-D 1.6 gedraaid krimpcontact penbinnenwerk 0.5 2 Au 8 100
13163600
H-D 1.6 gedraaid krimpcontact busbinnenwerk 0.5 2 Au 8 100
13162700
H-D 1.6 gedraaid krimpcontact penbinnenwerk 0.75 - 1 3 Au 8 100
13163700
H-D 1.6 gedraaid krimpcontact busbinnenwerk 0.75 - 1 3 Au 8 100
13162800
H-D 1.6 gedraaid krimpcontact penbinnenwerk 1.5 4 Au 8 100
13163800
H-D 1.6 gedraaid krimpcontact busbinnenwerk 1.5 4 Au 8 100
13162900
H-D 1.6 gedraaid krimpcontact penbinnenwerk 2.5 5 Au 5.8 100
13163900
H-D 1.6 gedraaid krimpcontact busbinnenwerk 2.5 5 Au 5.8 100

Bijzonderheden

  • Hoogwaardige contacten voor gegevens en signaaloverdracht met 1,6 mm diameter
  • Optioneel zilveren of gouden coating
  • Aansluitdoorsneden van 0,14 mm tot 2,5 mm² beschikbaar voor gecombineerde gegevens- en energieoverdracht
  • Met de geschikte gereedschappen worden snel en eenvoudig goede contacten gecreëerd

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Insteekcontact industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contact voor industriële connector

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.