EPIC® H-Q 5 PE aardingscontact

Beschermende geleidercontacten voor EPIC® H-Q 5- en H-Q 7-series

Krimpbaar en daardoor trillingsbestendig PE-geleidercontact voor binnenwerk rechthoekige connector EPIC® H-Q 5 en EPIC® H-Q 7.

Krimpbaar beschermingsgeleidercontact voor binnenwerken EPIC® H-Q 5 EPIC® en H-Q 7.

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Voedings- & drankindustrie Engineering Rail Windenergie Geschikt voor gebruik buitenshuis Optimale trekontlasting Robuust

cRUus

Artikelnummer Artikelbeschrijving Omschrijving Doorsnede (min) in mm² Doorsnede (max) in mm² Striplengte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
EPIC® H-Q 5 PE beschermende geleider krimpcontact stift
10431605
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 0,75 ... 1,0 mm² pencontact 0,75 1 7.4 10
10431615
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 1,5 mm² pencontact 1,5 1,5 7.4 10
10431625
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 2,5 mm² pencontact 2,5 2,5 7.4 10
10431640
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 4,0 mm² pencontact 4 4 7.4 10
EPIC® H-Q 5 PE beschermende geleider krimpcontact bus
10432605
EPIC® H-Q 5 PE BCEM 0,75 ... 1,0 mm² buscontact 0,75 1 7.4 10
10432615
EPIC® H-Q 5 PE BCEM 1,5 mm² buscontact 1,5 1,5 7.4 10
10432625
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 2,5 mm² buscontact 2,5 2,5 7.4 10
10432640
EPIC® H-Q 5 PE BCEM 4,0 mm² buscontact 4 4 7.4 10

Toepassing

  • Voor gebruik met de binnenwerken van de rechthoekige connector EPIC® H-Q 5 en EPIC® H-Q 7.

Bijzonderheden

  • De krimpafwerking maakt een trillingsveilige verbinding, zorgt voor maximale contactveiligheid tussen contact en kabel en is geschikt voor de geautomatiseerde confectionering.
  • Zilvercoating met aansturingsbescherming ten gunste van een hoge elektrische geleiding en warmtegeleiding.
  • Geschikt voor geleiderdoorsneden tot 4,0 mm².

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Insteekcontact industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contact voor industriële connector

Contactweerstand

  • < 2 mOhm

Aansluitmethode

  • Krimpafwerking: 0,75 mm² ... 4,0 mm²

Materiaal

  • Messing verzilverd CuZn/Ag

Insteekcycli

  • 500

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.