EPIC® M-D 1.0 D-Sub gestanste contacten op rol

Voor binnenwerken en modules van de rechthoekige EPIC®-connectoren

  • Vergulde contacten in 2 kwaliteitsniveaus
  • Voor geautomatiseerde verwerking met een krimpmachine
  • Twee krimpgebieden met ader- en isolatiekrimp

CSA RU

Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Aderdoorsnede (mm²) Oppervlak Striplengte (mm) Opmerking Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Contacten
44429011
EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,08-0,22 (500) penbinnenwerk 0.08 - 0.22 Au (0.8 µm) 2.5 + 0.5 1 rol (PU) = 500 contacten 1
44429007
EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,08-0,22 (500) busbinnenwerk 0.08 - 0.22 Au (0.8 µm) 2.5 + 0.5 1 rol (PU) = 500 contacten 1
44429013
EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,08-0,22 (500) penbinnenwerk 0.08 - 0.22 Au (0.1 µm) 2.5 + 0.5 1 rol (PU) = 500 contacten 1
44429009
EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,08-0,22 (500) busbinnenwerk 0.08 - 0.22 Au (0.1 µm) 2.5 + 0.5 1 rol (PU) = 500 contacten 1
44429012
EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,22-0,56 (500) penbinnenwerk 0.22 - 0.56 Au (0.8 µm) 2.5 + 0.5 1 rol (PU) = 500 contacten 1
44429008
EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,22-0,56 (500) busbinnenwerk 0.22 - 0.56 Au (0.8 µm) 2.5 + 0.5 1 rol (PU) = 500 contacten 1
44429014
EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (500) penbinnenwerk 0.22 - 0.56 Au (0.1 µm) 2.5 + 0.5 1 rol (PU) = 500 contacten 1
44429010
EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (500) busbinnenwerk 0.22 - 0.56 Au (0.1 µm) 2.5 + 0.5 1 rol (PU) = 500 contacten 1

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Insteekcontact industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contact voor industriële connector

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.