EPIC® MC 2.5 gedraaide contacten

Voor binnenwerken en modules van de rechthoekige EPIC®-connectoren

Gedraaide contacten voor aderdoorsneden van 0,5 tot 4 mm² zijn leverbaar als bus- en pencontacten.

Verzilverde en gepassiveerde contacten

CSA RU

Artikelnummer Artikelbeschrijving Omschrijving Aderdoorsnede (mm²) Cross-section identification Oppervlak Striplengte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Contacten
1121300C
MC 2.5 gedraaid krimpcontact pencontact 0.5 - Ag 7.8 100
1121800C
MC 2.5 gedraaid krimpcontact buscontact 0.5 - Ag 7.8 100
1121310C
MC 2.5 gedraaid krimpcontact pencontact 1 1 Ag 7.8 100
1121810C
MC 2.5 gedraaid krimpcontact buscontact 1 1 Ag 7.8 100
1121320C
MC 2.5 gedraaid krimpcontact pencontact 1.5 2 Ag 7.8 100
1121820C
MC 2.5 gedraaid krimpcontact buscontact 1.5 2 Ag 7.8 100
1121330C
MC 2.5 gedraaid krimpcontact pencontact 2.5 3 Ag 7.8 100
1121830C
MC 2.5 gedraaid krimpcontact buscontact 2.5 3 Ag 7.8 100
1121340C
MC 2.5 gedraaid krimpcontact pencontact 4 - Ag 7.8 100
1121840C
MC 2.5 gedraaid krimpcontact buscontact 4 - Ag 7.8 100

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Insteekcontact industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contact voor industriële connector

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.