EPIC® MC 2.5 gestanste contacten op rol

Voor binnenwerken en modules van de rechthoekige EPIC®-connectoren

De gestanste contacten zijn tot 100 of 200 stuks, op rol gewikkeld en voor gebruik bij geleiderdoorsneden van 0,5 tot 1,5 mm² en 1,5 tot 2,5 mm² geschikt.

  • Verzilverde en gepassiveerde contacten
  • voor zeer snel krimpen met handtang voor bandcontacten
  • Twee krimpgebieden met ader- en isolatiekrimp

CSA RU

Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Aderdoorsnede (mm²) Oppervlak Striplengte (mm) Opmerking Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Contacten
11208000
EPIC® MC SCBG AG 0.5-1.5 200 LI penbinnenwerk 0.5 - 1.5 Ag 3.5 + 0.5 1 rol (PU) = 200 contacten 1
11209000
EPIC® MC BCBG AG 0.5-1.5 200 LI busbinnenwerk 0.5 - 1.5 Ag 3.5 + 0.5 1 rol (PU) = 200 contacten 1
11208500
EPIC® MC SCBG AG 1,5-2,5 100 LI penbinnenwerk 1.5 - 2.5 Ag 3.5 + 0.5 1 rol (PU) = 100 contacten 1
11209500
EPIC® MC BCBG AG 1.5-2.5 100 LI busbinnenwerk 1.5 - 2.5 Ag 3.5 + 0.5 1 rol (PU) = 100 contacten 1

Bijzonderheden

  • Gestanst krimpcontact verzilverd op lint op kleine rol
  • Handkrimptang 11147005 gebruiken voor doorsneden van 0,5 tot 1,5 mm². Handkrimptang 11147006 gebruiken voor doorsneden van 1,5 tot 2,5 mm²

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Insteekcontact industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contact voor industriële connector

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.