EPIC® MC 2.5 gestanste contacten

Voor binnenwerken en modules van de rechthoekige EPIC®-connectoren

Gestanste contacten voor aderdoorsneden van 0,5 tot 2,5 mm² zijn leverbaar als bus- en pencontacten.

  • Verzilverde en gepassiveerde contacten
  • Two crimp areas with wire and insulation crimp

CSA RU

Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Aderdoorsnede (mm²) Oppervlak Striplengte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Contacten
11201000
MC 2.5 gestanst penbinnenwerk 0.5 - 1.5 Ag 3.5 + 0.5 100
11205000
MC 2.5 gestanst busbinnenwerk 0.5 - 1.5 Ag 3.5 + 0.5 100
11202000
MC 2.5 gestanst penbinnenwerk 1.5 - 2.5 Ag 3.5 + 0.5 100
11206000
MC 2.5 gestanst busbinnenwerk 1.5 - 2.5 Ag 3.5 + 0.5 100

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Insteekcontact industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contact voor industriële connector

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.