EPIC® MC 3.6 gedraaide contacten 16mm2

Voor binnenwerken en modules van de rechthoekige EPIC®-connectoren

Gedraaide contacten voor aderdoorsnede van 16 mm² worden in verpakkingseenheden met 20 stuks geleverd. Er wordt aanbevolen ook de krimpstempels te bestellen.

  • Krimpcontact voor power modules
  • Verzilverde en gepassiveerde contacten
Artikelnummer Artikelbeschrijving Omschrijving Omschrijving Doorsnede (mm²) Oppervlak Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Contacten
44424014
EPIC® Modular SCEM AG 16 D=3.6 Krimpcontact voor HC2 modules pencontact 16 Ag 20
44424015
EPIC® Modular BCEM AG 16 D=3.6 Krimpcontact voor HC2 modules buscontact 16 Ag 20
Ringkabelschoen tbv aarddraad
44424029
EPIC® KB 16-4R Kabelschoen 16mm² / 4mm tbv aarding frame Kabelschoen 16 - 10

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Persgereedschap, kabelschoenen/verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Contactweerstand

  • < 1 mOhm

Contacten

  • Koperlegering, hard verzilverd

Insteekcycli

  • 500

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.