EPIC® MC Coax contacten

Voor binnenwerken en modules van de rechthoekige EPIC®-connectoren

De binnenste ader en de buitenste mantel van de COAX-kabel zijn gesoldeerd.

  • Selecteer de juiste impedantie (50 of 75 ohm)
  • Alle contacten zijn hoogwaardig verguld

CSA RU

Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Oppervlak Voor kabeltype Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Solderen
44429018
EPIC® MC SLEM 50Ohm RG58CU pencontact penbinnenwerk Au RG 58 CU 10
44429017
EPIC® MC BLEM 50Ohm RG58CU buscontact busbinnenwerk Au RG 58 CU 10
44429020
EPIC® MC SLEM 75Ohm RG180BU pencontact penbinnenwerk Au RG 180 BU 10
44429019
EPIC® MC BLEM 75Ohm RG180BU buscontact busbinnenwerk Au RG 180 BU 10
44429022
EPIC® MC SLEM 75Ohm RG187AU pencontact penbinnenwerk Au RG 187 AU 10
44429021
EPIC® MC BLEM 75Ohm RG187AU buscontact busbinnenwerk Au RG 187 AU 10
Soldeer-/crimpbinnenwerk
11214200
MC SLEM COAX pencontact penbinnenwerk Au RG 58 1
11219200
MC BLEM COAX buscontact busbinnenwerk Au RG 58 1

Bijzonderheden

  • Solderen: de binnenste ader en de buitenste mantel van de COAX-kabel worden gesoldeerd

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Insteekcontact industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contact voor industriële connector

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.