EPIC® SIGNAL D-SUB-contacten

EPIC® SIGNAL DSUB-contacten voor de M23 DSUB-binnenwerken, MC 20-module, MH Gigabit-module

Made in Germany

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Rail Windenergie Geschikt voor gebruik buitenshuis Robuust Spanning

Artikelnummer Artikelbeschrijving Omschrijving Omschrijving Soort contact Geleiderdoorsnede AWG Oppervlak Striplengte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
44423357
D-SUB 1,0 gedraaid M23 binnenwerken D-Sub 1 mm krimp pencontact 0,25–1,0mm² penbinnenwerk 0.25 - 1.0 Au 6 100
44423356
D-SUB 1,0 gedraaid M23 binnenwerken D-Sub 1 mm krimp buscontact 0,25–1,0 mm² busbinnenwerk 0.25 - 1.0 Au 6 100

Aansluitmethode

  • Krimpafwerking: 0,25 mm² ... 1,0 mm²

Materiaal

  • Verguld messing CuZn / Au

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.