Krimpbekken voor losse contacten

Voor binnenwerken en modules van de rechthoekige EPIC®-connectoren

Artikelnummer Artikelbeschrijving Omschrijving Aderdoorsnede (mm²) Omschrijving Opmerking Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
11147100
Krimpbekken Voor krimpgereedschap
11147000, 11147001
0.14 - 4.0 - Voor contacten H-D 1,6 gedraaid, H-BE 2,5 gedraaid, MC 2,5 gedraaid, MH 4.0 1
11147170
Krimpbekken - - Voor krimpgereedschap
11147000, 11147001
Voor contacten: H-D 1.6 gedraaid (0,14 - 0,5 mm²) 1
11147180
Krimpbekken - - Voor krimpgereedschap
11147000, 11147001
Voor contacten: HD 1.6 gestanst (0,5 - 1,5 mm²), MC 2.5 gestanst (0,5 - 1,5 mm²) 1
11147190
Krimpbekken - - Voor krimpgereedschap
11147000, 11147001
Voor contacten: HD 1.6 gestanst (1,5 - 2,5 mm²), MC 2.5 gestanst (1,5 - 2,5 mm²) 1
11147110
Krimpbekken - - Voor krimpgereedschap
11147000, 11147001
Voor contacten: MC 3.6 gedraaid (1,5 - 2,5 mm²) 1
11147130
Krimpbekken - - Voor krimpgereedschap
11147000, 11147001
Voor coax contacten 11214200, 11219200 1
11147120
Krimpbekken - - Voor krimpgereedschap
11147000, 11147001
Voor contacten: MC 3.6 gedraaid (4,0 - 10 mm²) 1

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Persgereedschap, kabelschoenen/verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.