MC 6.0 gedraaide contacten

Voor binnenwerken en modules van de rechthoekige EPIC®-connectoren

De modulaire gedraaide contacten 6.0 moeten samen met het pneumatische krimpgereedschap worden gebruikt, Klauke type EK 60/22-L.

Verzilverde en gepassiveerde contacten

Artikelnummer Artikelbeschrijving Omschrijving Omschrijving Doorsnede (mm²) Cross-section identification Oppervlak Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Contacten
44424019
MC SCEM AG 16 D=6.0 Krimpcontacten voor HHC2-modules pencontact 16 1 Ag 20
44424022
MC BCEM AG 16 D=6.0 Krimpcontacten voor HHC2-modules buscontact 16 1 Ag 20
44424020
MC SCEM AG 25 D=6.0 Krimpcontacten voor HHC2-modules pencontact 25 2 Ag 20
44424023
MC BCEM AG 25 D=6.0 Krimpcontacten voor HHC2-modules buscontact 25 2 Ag 20
44424021
MC SCEM AG 35 D=6.0 Krimpcontacten voor HHC2-modules pencontact 35 3 Ag 20
44424024
MC BCEM AG 35 D=6.0 Krimpcontacten voor HHC2-modules buscontact 35 3 Ag 20

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Insteekcontact industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contact voor industriële connector

Contactweerstand

  • < 1 mOhm

Materiaal

  • Koperlegering, hard verzilverd

Insteekcycli

  • 500

  • * Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.