Pneumatische krimpmachine voor losse contacten

Voor binnenwerken en modules van de rechthoekige EPIC®-connectoren

Artikelnummer Artikelbeschrijving Omschrijving Omschrijving Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
11147001
Krimpmachine zonder krimpbekken, zonder positioneerhulp Pneumatisch, 5 - 10 bar 1

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Persgereedschap, kabelschoenen/verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.