EPIC® gereedschap voor MC Coax contacten

Voor binnenwerken en modules van de rechthoekige EPIC®-connectoren

Artikelnummer Artikelbeschrijving Omschrijving Omschrijving Opmerking Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
11147000
EPIC® TOOL CRIMP HAND - - - 1
11147001
Krimpmachine zonder krimpbekken, zonder positioneerhulp Pneumatisch, 5 - 10 bar - 1
11147130
Krimpbekken - Voor krimpgereedschap
11147000, 11147001
Voor coax contacten 11214200, 11219200 1

Bijzonderheden

  • De positioneerhulp en krimpbekken passen zowel in de krimptang 11147000 als in de krimpmachine 11147001

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.