EPIC® HA 3 AGSV open flens

Compacte connectorbehuizingen in metaal of kunststof

De robuuste behuizing met een open onderkant en 2 kabelingangen kan in besturingssystemen of andere toepassingen in kleine ruimten worden gebruikt.

  • Lichte, chemisch bestendige kunststof behuizing
  • Beschermingsklasse UL50E getest

Waterdicht Robuust Mechanische weerstand Engineering

cRUus VDE audited

Artikelnummer PL_BEZEICHNUNGARTIKEL M Materiaal Kleur Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Opbouwhuis haaks, onder en achterinvoer
19517200
H-A 3 MAgsv M20 20 gietzink grijs
19515200
H-A 3 Agsv M20 20 kunststof grijs

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Behuizing industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Behuizing voor industriële connector

Materiaal

  • Behuizing: Gepoedercoat gietzink, grijs Beugel: verzinkt staal
    Pakking: NBR
  • Behuizing: grijs thermoplast, zwart
    Beugel: verzinkt staal
    Pakking: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 65 (vergrendeld)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (veersluiting)

VDE gekeurd

  • Gecertificeerde productiecontrole: VDE-REG. nr.:B437
  • UL gekeurd:
    UL filenummer:E75770

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +100°C, kortstondig tot +125°C

Voordelen

  • Behuizingen in metaal of kunststof. Voor verbinding in de allerkleinste ruimten

Toepassing

  • Machine- en apparatenbouw
  • Regeltechniek
  • Laboratoria

Bijzonderheden

  • Flens voor opbouwmontage
  • 1 hendel
  • 2 kabelingangen
  • Behuizingstype: met open onderkant
  • Pakking inbegrepen