EPIC® H-A behuizing
EPIC® behuizingen, robuust en afsluitbaar voor rechthoekige connectoren, maat 3A. Toepassingen in machinebouw, fabriekconstructie, meet- en regelkasten.
Hardlopers van de categorie


H-B 24 SGRLH M32 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SGRLH M32 ZW. BOX MOUNT BASE
79136400
De robuuste metalen behuizing voor gebruik in rechthoekige connectoren bestaat uit een dubbele beugel en 2 kabelingangen. Hij kan bijvoorbeeld in de kunststofindustrie worden gebruikt.

H-B 24 SGR M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SGR M25 ZW. BOX MOUNT BASE
19104000
De robuuste lage metalen behuizing bestaat een dubbele beugel en 1 kabelingang. Deze is geschikt voor gebruik in toepassingen van de kunststofindustrie.

H-B 24 SDRLH-LB 29 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRLH-LB 29 ZW. BOX MOUNT BASE
70165400
De robuuste metalen behuizing met 2 kabelingangen en een langsbeugel is uitermate geschikt voor gebruik in licht- en geluidtechnologie.

H-B 24 SDR-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDR-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
19107900
De robuuste lage behuizing met een kabelingang en een langsbeugel kan bijvoorbeeld in de kunststofindustrie worden gebruikt.

EPIC H-B 10 AG
EPIC H-B 10 AG
10032000
De robuuste universele behuizing is uitermate geschikt voor gebruik in de kunststofindustrie en voor toepassingen in machine- en installatiebouw.

EPIC H-B 10 AG-LB
EPIC H-B 10 AG-LB
10032900
De robuuste behuizing voor rechthoekige connectoren met deksel en langsbeugel kan bijvoorbeeld in de kunststofindustrie worden gebruikt.

EPIC H-B 10 TG-RO M20
EPIC H-B 10 TG-RO M20
19040900
De robuuste universele behuizing met normale bouwvorm is met of zonder wartelkraag leverbaar en kan bijvoorbeeld in de kunststofindustrie worden gebruikt.

MCB 4 F FEMALE MODULE
MCB 4 F FEMALE MODULE
10399700
De module met kooiklem garandeert een snelle aansluiting met veerpen en heeft 4 contacten. Deze kan bijvoorbeeld in drukmachines worden gebruikt.

MCB 10 CG FEMALE MODULE
MCB 10 CG FEMALE MODULE
10383500
De 10-polige module met gestanste contacten garandeert dankzij vele combinatiemogelijkheden een hoge flexibiliteit van de connector. Deze kan bijvoorbeeld in de machine- en installatiebouw worden gebruikt.

EPIC MCB 10 CM (10)
EPIC MCB 10 CM (10)
10382500
De 10-polige module kan met bus- of pencontacten worden geselecteerd en bijvoorbeeld in drukmachines en in de machine- en installatiebouw worden gebruikt.

MCS 3 CM MALE MODULE
MCS 3 CM MALE MODULE
10382000
De driepolige signaalmodule bevat 3 contacten en is geschikt voor gebruik in besturingssystemen, in de machine- en installatiebouw en in drukmachines.

EPIC H-DD 72 SCM 1-72 MALE INSERT
EPIC H-DD 72 SCM 1-72 MALE INSERT
11285200
Het binnenwerk met gedraaide contacten kan bijvoorbeeld in de machinebouwtechniek of in licht- en geluidtechnologie worden gebruikt.

EPIC H-BE BCEM AG 2.5 (100)
EPIC H-BE BCEM AG 2.5 (100)
11195300
Gedraaide contacten voor rechthoekige connectoren zijn als bus- en pencontacten in verschillende diameters leverbaar.

H-BE 16 BF FEMALE INSERT W. CLAMP SPRING
H-BE 16 BF FEMALE INSERT W. CLAMP SPRING
10401200
Kooiklembinnenwerk voor rechthoekige connectoren is ideaal geschikt voor de betrouwbare toepassing bij hogere spanningen en hogere stroomsterktes, bijvoorbeeld in de kunststofindustrie.

EPIC H-Q 5 BC PE-S
EPIC H-Q 5 BC PE-S
10432600
Compact, 5-polig binnenwerk van rechthoekige connector, krachtig tot 30 A, met opschroefbaar PE-contact.

H-B 10 SDRLH-BO M32 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 10 SDRLH-BO M32 ZW. BOX MOUNT BASE
79046400
De universele metalen behuizing met nokken voor een dwarsbeugel en 2 kabelingangen is in staat temperaturen van ongeveer +125°C kortstondig te weerstaan.

H-B 10 SDR-BO 16 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 10 SDR-BO 16 ZW. BOX MOUNT BASE
10036000
De robuuste, lage, metalen behuizing heeft nokken voor een dwarsbeugel en een kabelingang. Het is geschikt voor gebruik in machine- en installatiebouw.

H-B 10 SGRL-LB 16 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 10 SGRL-LB 16 ZW. BOX MOUNT BASE
10035900
De universele lage metalen behuizing heeft 1 langsbeugel en 2 kabelingangen en kan bijvoorbeeld in de machine- en installatiebouw worden gebruikt.

EPIC CRIMP DIES FOR D=1.6/2.5MM M-C.
EPIC CRIMP DIES FOR D=1.6/2.5MM M-C.
11147100
Krimpinzetstuk voor het veilig krimpen van EPIC®-contacten voor een veilige stroomoverdracht en lange levensduur